TIDA-00591

TIDA-00591

设计文件

概述

bq24298 是一款高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。其低阻抗电源路径优化了开关模式运行效率、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。

特性
  • 支持高达 3A 的充电电流
  • 具有超高效率的高度集成解决方案
  • 支持运输模式和系统复位
  • I2C 强制 BATFET 关闭延迟(典型值为 9s)
  • 当主机不可用时,同时支持主机控制和自主充电
  • 集成低 Rdson 电池 FET,可实现较长的电池工作时间
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA60.PDF (1332 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRFJ6.PDF (250 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFJ2.PDF (87 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFJ8.ZIP (184 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAH4.ZIP (444 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFJ7.PDF (2166 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFJ5.PDF (617 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24298 — 具有 NVDC 电源路径和可调电压 USB OTG 的 I2C 控制型 3A 单节电池 USB 充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00591 Test Results 2015-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频