TIDA-00573
用于汽车音响主体的 4 通道 D 类放大器参考设计
TIDA-00573
概述
TIDA-00573 参考设计提供了一个基于 D 类的放大器解决方案,可让它在一个典型的 AB 类放大器外形中接受评估。此设计经过优化,可减少与音频放大器有关的热量,并最大限度降低与 D 类放大器相关的开关噪声。此设计包括两个部分。第 1 部分侧重于音频放大器模块,而第 2 部分侧重于将其并入基板时所需的电路。这一对电路板允许对此设计进行独立的性能测试。
特性
- 能够应对负载突降情况
- 尺寸/空间优化型设计
- 通过 CISPR-25 测试,符合 EMI 标准
- 能够承受低至 5.6V 的启停操作
汽车
- 不超过 12 个音频输出通道,无模拟输入
- 不超过 12 个音频输出通道,有模拟输入
- 13 到 18 个音频输出通道,无模拟输入
- 13 到 18 个音频输出通道,有模拟输入
- 19 个及以上音频输出通道,无模拟输入
- 19 个及以上音频输出通道,有模拟输入
- A2B 无线电模块
- AVB 无线电模块
- 售后市场音频放大器
- 售后市场音响主机
- 模拟无线电模块/银盒
- 汽车仪表组显示器
- DAB/高清无线电模块
- DTV/DMB 模块
- 数字驾驶舱处理单元
- 具有集成式媒体接口、显示屏、HMI、调谐器和无线功能的音响主机
- 具有集成式 HMI、调谐器、媒体接口和无线功能的音响主机
- 具有集成式 TCU、调谐器、媒体接口和无线功能的音响主机
- 卫星无线电模块
- 具有集成式 TCU、调谐器和无线功能的音响主机
- 具有集成式调谐器和无线功能的音响主机
- 虚拟引擎声响系统 (VESS)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive 4-Channel Class D Amplifier for Head Unit Design Guide | 2015年 12月 4日 |