TIDA-00517

TIDA-00517

设计文件

概述

TIDA-00517 利用超少的组件提供完整的基本风扇控制参考设计。  此设计通过 TMP302 温度开关来检测个人电子设备、工业 PC、配电单元以及其他应用中的过热情况,并利用风扇控制温度。此项简单设计可针对不同电压的风扇轻松加以修改,适用于广泛的应用。

特性
  • 通过简单的温度开关激活风扇
  • 灵活的设计可在多种风扇电压下工作
  • BOM 用料少且成本低
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU798.PDF (722 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJF4.PDF (192 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJF5.ZIP (3401 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRJF3.PDF (126 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

温度开关

TMP302 — 引脚可选跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Basic Fan Controller With Over-Temperature Detection Design Guide 2015-2-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频