TIDA-00513

TIDA-00513

设计文件

概述

TIDA-00513 展示了两个并联负载开关示例。通过在并行配置中放置多个通道,可以扩展现有负载开关的功能。
第一个示例使用双通道 TPS22966 的两个通道,总输出电流为 10A。
第二个示例使用三个并联的 TPS22959,总输出电流为 30A。

特性
  • 提高了最大输出电流
  • 降低了总导通电阻 (RON)
  • 缩短了输出上升时间
  • 降低了功率损耗
  • 降低了快速输出放电 (QOD) 电阻
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU859.PDF (2133 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDU3.PDF (139 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDU2.PDF (80 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDU5.ZIP (454 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA15.ZIP (397 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDU4.PDF (736 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDU1.PDF (312 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS22959 — 具有输出放电功能的 5.5V、15A、4.4mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22966 — 具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Parallel Load Switches for Higher Output Current and Reduced ON-Resistance 2015-3-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频