TIDA-00510

TIDA-00510

设计文件

概述

在 TPS53355 顶部电感式降压转换器设计中,通过将输出电感器放置在 IC 顶部,可缩小 X-Y PCB 的面积,进而实现高功率密度,同时仅需要 4 个 100µF 陶瓷输出电容器,即可在 66W 和 100W 输出电源设计(3.3V 和 5V 输出)中实现至少 92% 的效率。

特性
  • 在 12V 输入电压、5V 输出电压、20A 输出电流、650kHz 频率时,效率高达 94%
  • 输出功率为 100W 时功率损耗为 6W
  • 输出电流为 20A 时输出电压纹波为 14mV
  • 仅需 4 个 100µF 输出陶瓷电容器
  • 负载从 5A 升高至 10A (2.5A/us) 时,输出电压上冲 27mV
  • 5V 输出电压、20A 输出电流(100W 输出功率)时,IC 管壳温度为 58.7°C
输出电压选项 TIDA-00510.1 TIDA-00510.2
输入电压(最小值)(V) 10.8 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2 13.2
输出电压(标称值)(V) 5 3.3
Iout(最大值)(A) 20 20
输出功率 (W) 100 66
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU936.PDF (1993 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDU937.PDF (1934 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREE8.PDF (114 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA64.ZIP (257 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREE6.PDF (1879 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREE7.PDF (1435 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS53355 — 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00510 Test Results (3.3-V Output) 2015-4-15
* 测试报告 TIDA-00510 Test Results (5-V Output) 2015-4-15
用户指南 TIDA-00510 FLIR Inspection Report 2015-4-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频