TIDA-00471

TIDA-00471

设计文件

概述

TPS53355 顶部电感式降压转换器设计可通过缩小 X-Y PCB 面积实现高功率密度,同时仅需 5 个 100μF 陶瓷输出电容器,即可实现高于 86% 的效率(功率损耗仅为 1.8W)和 6mV 的输出电压纹波。

特性

 

• 12V 输入、1V 输出、650KHz 频率时效率高于 86%
• 输出功率为 12.6W 时功率损耗为 1.8W
• 6mV 输出电压纹波
• 3A 至 6A 负载阶跃 (2.5A/us) 时,输出电压上冲 2.4mV
• 6A 至 3A 负载释放 (2.5A/us) 时,输出电压下冲 2.2mV
• 包括 IC 在内共 39 个元件

  • • 12V 输入、1V 输出、650KHz 频率时效率高于 86%
  • • 输出功率为 12.6W 时功率损耗为 1.8W
  • • 6mV 输出电压纹波
  • • 3A 至 6A 负载阶跃 (2.5A/us) 时,输出电压上冲 2.4mV
  • • 6A 至 3A 负载释放 (2.5A/us) 时,输出电压下冲 2.2mV
  • • 包括 IC 在内共 39 个元件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU926.PDF (1455 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREB4.PDF (158 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREB3.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA55.ZIP (258 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREB2.PDF (120 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS53355 — 具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00471 Test Results 2015-4-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频