TIDA-00467
通过同步多个 JESD204B ADC 实现发射器定位参考设计
TIDA-00467
概述
一种估算发射器位置的常用技术是使用在空间中分布的传感器阵列所发出的信号的振幅和相移数据。对于此类系统,必须保证传感器之间的确定性相位关系来减少实际测得的数据的误差,这一点十分重要。此应用设计将探讨如何同步多个带 JESD204B 接口的模数转换器 (ADC) 以便确保
从 ADC 采样的数据在相位上一致。
特性
- 同步 2 个采样频率为 3.072GHz 的千兆采样 ADC
- 系统可扩展到超过 2 个 ADC
- 相位变化小于 1 个 ADC 时钟周期
- 方便易用的软件接口可用于控制和数据采集
- 在 3.072GHz 时提供出色的 ADC 杂散和噪声性能
- 此设计已经过测试,并包含软件、演示硬件和设计指南。
工业应用
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
开始开发
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 230-V, 400-W High Efficiency Battery Charger With PFC and LLC for 36-V Power Too | 2015年 3月 24日 |