TIDA-00461
采用 MSP430 FRAM 技术的 IO-Link 固件更新参考设计
TIDA-00461
概述
IO-Link 为系统控制和现场级之间的通信提供了新的选项。如今,即便是最小的传感器,也具有强大的微控制器和数千行软件代码。可能偶尔需要固件更新,例如,为了修复错误或启用新功能。此参考设计展示了与使用具有闪存的 MCU 相比,使用 MSP430 微控制器(采用 FRAM 技术)并利用 IO-Link 进行固件更新的好处。
特性
- 更新 FRAM 所需时间缩短了 100 倍,且无需预擦除
- 可以直接从 IO-Link 通道将数据即时写入 FRAM,无需缓冲
- 在写入过程中不占用 CPU 并且不阻塞中断
- 即使发生电源故障数据也不会丢失
- IP 封装模块:保护部分存储器免受意外读取
- 符合 IO-Link 规范 v1.1 以及 IO-link 配置文件 BLOB 传输和固件更新 v1.0
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | 采用MSP430™ FRAM 技术的IO-Link 固件更新参考设计 | 下载英文版本 | 2017年 8月 10日 |