用于确定绝缘电阻的泄漏电流测量参考设计
TIDA-00440
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此 TI 设计提供用于测量高达 100MΩ 的绝缘电阻的参考解决方案。该设计具有板载隔离式 500Vdc 电源和用于测量泄漏电流的隔离式信号调节电路。此设计对于查找由于变压器和电机绕组中的绝缘击穿而导致的泄露很有用。

特性
  • 泄露电流测量电路,具有针对可编程电流传感放大器和可切换分流电阻器的选项
  • 测量范围:0 至 100MΩ,准确度为 5%(未校准)
  • 源于 IEEE 43-2000(“旋转电机绝缘电阻测试的推荐实施规程”)的
  • 测试电压电平
  • 用于测量绝缘电阻的板载隔离式 500V 电源
  • 提供板载校准电阻器
  • 提供针对“帧起始检测”的硬件支持,因此可实现 IEEE1588 PTP

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD13202Q2  12V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路、SON2x2、9.3mΩ  MOSFET的  样片或购买 不可用
INA225  具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA333  低功耗、零漂移、精密仪表放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7640FM  四通道、4/0、150Mbps、默认输出低电平数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5160A  LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2985-N  具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A23157  5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28711  具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD13202Q2 WSON (DQK)| 6 下载
INA225 下载 下载
INA333 下载 下载
下载 下载
ISO7640FM 下载 下载
LM5160A 下载 下载
LP2985-N 下载 下载
TS5A23157 下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC28711 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2507 2015年 4月 30日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1772 2018年 4月 4日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 897 2015年 3月 27日
ZIP 6588 2015年 3月 27日
ZIP 288 2015年 3月 27日
ZIP 248 2015年 3月 27日
PDF 68 2015年 3月 27日
ZIP 847 2015年 3月 27日
相关工具与软件

设计工具和仿真 (1)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  仿真工具 

模型 (3)

标题 Category 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIDA-00440 Resistive Divider Approach Simulation TINA-TI Reference Design ZIP 28 KB 2018年 3月 20日
TIDA-00440 Multiple Current Shunt Approach Simulation TINA-TI Reference Design ZIP 35 KB 2018年 3月 20日
TIDA-00440 Single Current Shunt Approach Simulation TINA-TI Reference Design ZIP 27 KB 2018年 3月 20日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章