TIDA-00394

TIDA-00394

设计文件

概述

许多系统都需要备用电池才能在断电的时候供电。  在不显著降低效率或者降低成本的情况下在主电源和备用电池电源之间切换是一项棘手的挑战。   此设计以比现有器件更低的成本,为使用 12V 电压轨和备用电池的系统提供了高精度、低电流解决方案。

特性
  • 电池备用模式下的低电流消耗:28μA
  • 高电压阈值精度:1.75%(包括电阻器)
  • 主电源轨及次级电源轨上的独立电压编程
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAZ2.PDF (1284 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJF8.PDF (34 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBL0.ZIP (190 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJF7.PDF (109 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源电压监控器

TPS3701 — 用于过压和欠压检测且具有内部基准电压的高电压 (36V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Dual Power Path Multiplexer Design Guide 2015-10-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频