TIDA-00387

TIDA-00387

设计文件

概述

本应用解决方案详细介绍了如何使用双通道 LDO 来提供动态电压调节输出。在为具有宽工作电压范围的微控制器供电时,该功能尤为重要:在条件允许时,降低 MCU 的工作电压以实现更低功耗具有显著优势。

特性
  • 快速动态调节输出电压
  • 低静态电流 (< 35uA)
  • 小尺寸 (1.5x1.5mm SON)
  • 单调上电和断电
  • 快速响应负载瞬态
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU631.PDF (588 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBY6.PDF (89 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC781.ZIP (145 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBY5.PDF (95 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV710 — 具有使能功能的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Dynamic Voltage Scaling With a Dual LDO Design Guide 2014-10-30
技术文章 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016-5-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频