TIDA-00325

使用 DLP® 技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计

TIDA-00325

设计文件

概述

此参考设计配备了 TI 的 DLP2010 (.2 WVGA) DMD 芯片组,旨在以嵌入到系统(例如智能手机、平板电脑等)中的形式或作为独立附件模块来实现超低功耗和超移动显示应用。该芯片组用于包含 DLP2010 ( .2 WVGA) DMD、DPC3435 显示控制和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器的设计中。

特性
  • DLP2010 芯片组的参考设计,该芯片组包含 DLP2010 DMD、DLPC3435 控制器和完全集成式 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器
  • 在 EVM 上实施的参考设计,该 EVM 包含带有可编程 LED 驱动器 ( 0 - 650 mA)(适用于 RGB LED)的生产就绪型光引擎
  • 包含可连接任意显示设备的标准 HDMI 输入接口
  • 简单但强大的基于 USB 的 GUI,助您快速入门
  • 此参考设计经过测试,可实施在能通过 ti.com 订购的 EVM 上,并且包含固件、GUI 和入门指南。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU629.PDF (316 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBL3A.PDF (105 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBL2.PDF (38 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBL4.PDF (187 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBL5A.PDF (224 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBL6.PDF (249 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC737.ZIP (976 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC738.ZIP (1560 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLP2010DLP® 0.2 WVGA DMD

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPA2000DLP® PMIC/LED driver for DLP2010 (0.2 WVGA) DMD

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPC3430DLP® display controller for DLP2010 (0.2 WVGA) DMD

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPC3435DLP® display controller for DLP2010 (0.2 WVGA) DMD

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00325 Test Results 2014年 10月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频