TIDA-00313

具有隔离功能的 -48V 电信电流/电压/功率感应

TIDA-00313

设计文件

概述

这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它使用 INA226 和 ISO1541。INA226 是具有 I²C 兼容接口的电流分流器/功率监控器。该器件将精确地处理这些测量数据,并使用 ISO1541 将负电压转换为接地基准信号。ISO1541 是低功耗双向 I²C 兼容隔离器。

特性
  • 可报告承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率
  • 高精度:

- 10µV 偏移(最大值)

- 0.1% 增益误差(最大值)

  • I²C 兼容接口
  • 支持隔离的板对板通信
  • I²C 兼容隔离器可将 -48V 基准转换为接地基准信号

 

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU355A.PDF (1237 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAN8.PDF (120 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAN9.PDF (253 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAO0.ZIP (1053 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC638.ZIP (833 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

INA226具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

代码示例或演示

TIDC625 TIDA-00313 Software (INA226 Telecom Demo)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 -48V 隔离式电信电流、电压和功率检测参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 12月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频