TIDA-00278

汽车仪表板指示灯驱动器参考设计

TIDA-00278

设计文件

概述

此 TI 参考设计是一种汽车仪表盘信号装置解决方案,其中包含一个单片、中压、低电流功耗 12 位移位寄存器,此寄存器专门设计用于需要相对中等负载功耗的系统,例如汽车仪表盘中的 LED。此设计是针对中端仪表盘市场进行优化的整个汽车仪表盘系统解决方案的一部分。整个解决方案支持 4.5-40V 系统功能,可承受冷启动、启停和负载突降情况。

特性
  • 宽输入电压范围:4.5V - 40V,可以承受启动/停止、冷启动和负载突降情况
  • 内部 MOSFET 小而准确的 Rdson 使通过 LED 的热耗散更低、输出电流更准确
  • 切换速度慢:上升时间=207ns,下降时间=128ns,明显有助于减轻 EMI
  • 热关断保护功能有助于避免过热和损坏 TLC6C5912-Q1
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU560.PDF (323 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAP5.PDF (28 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAP8.PDF (108 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC647.ZIP (4459 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TLC6C5912-Q1汽车类电源逻辑 12 位移位寄存器 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TIDA-00278 Features and Benefits 2014年 11月 3日
测试报告 TIDA-00278 Test Results 2014年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频