TIDA-00278

TIDA-00278

设计文件

概述

此 TI 参考设计是一款汽车仪表组指示灯解决方案,其中包括一个单片、中压、低电流功率 12 位移位寄存器,专为需要相对中等负载功率的系统而设计,例如汽车仪表组中的 LED。此设计是针对中端仪表组市场进行优化的整个汽车仪表组系统解决方案的一部分。整个解决方案支持 4.5-40V 的系统电压范围,能够承受冷启动、启停以及负载突降工况。

特性
  • 宽输入电压范围:4.5V - 40V,可承受启动/停止、冷启动和负载突降工况
  • 内部 MOSFET 的 Rdson 低而准确,可实现低热耗散,并确保流经 LED 的输出电流更精准
  • 开关时间较慢:上升时间 = 207ns 下降时间 = 128ns,可显著降低 EMI
  • 热关断保护功能有助于避免过热并保护 TLC6C5912-Q1 免受损坏
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU560.PDF (323 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRAP8.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC647.ZIP (4459 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAP5.PDF (29 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TLC6C5912-Q1 — 汽车类电源逻辑 12 位移位寄存器 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00278 Test Results 2014-9-26
用户指南 TIDA-00278 Features and Benefits 2014-11-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频