用于同轴无压缩数字视频且经过优化的汽车类百万像素摄像机模块设计
TIDA-00262
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00262 参考设计是一种高速串行视频接口,通过此接口,可将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的百万像素视频数据、双向控制信号及供电。

特性
  • 经过空间优化的设计可以安装在 20x20 mm 的单个 PCB 上
  • 经过电源优化,减小了尺寸,提高了效率
  • 来自 Aptina 的一百万像素图像传感器 AR0140AT 提供 10/12 位图像数据
  • 单个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可用于数字视频、电源、控制和诊断用途
  • 适合 ASIL B 应用的诊断和内置自检 (BIST)
  • 此电路经过测试并包含设计注意事项和 BOM 分析

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DS90UB913A-Q1  25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器  FPD-Link SerDes  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3836-Q1  具有手动复位功能的低电平有效、推挽式、汽车类、毫微功耗监控器  电源管理  样片或购买 不可用
TPS62170-Q1  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62231-Q1  采用 1x1.5mm SON 封装且具有 1.8V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、500mA 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DS90UB913A-Q1 下载
TPS3836-Q1 下载 下载
TPS62170-Q1 下载 下载
TPS62231-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1815 2016年 9月 22日
PDF 263 2014年 7月 31日
PDF 216 2014年 7月 31日
PDF 374 2014年 7月 31日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2238 2016年 12月 5日
PDF 82 2014年 7月 31日
PDF 999 2014年 7月 31日
PDF 1231 2014年 7月 31日
相关工具与软件

软件开发 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章