TIDA-00242
使用超级电容的太阳能收集器参考设计
TIDA-00242
概述
该参考设计是一款使用高度集成的电源管理解决方案的太阳能充电器和能量收集装置,非常适用于超低功耗应用。本产品专为高效获取和管理您的设计所需的微瓦 (μW) 至毫瓦 (mW) 电力而设计。电力存储通过一个 47nF 超级电容器来实现,使用 MPPT(最大功率点跟踪)通过 4 个串联低功耗太阳能元件对该电容器进行充电和维护。
特性
- MPPT(最大功率点跟踪)可实现从太阳能电池板中进行最优能量提取
- 内部电池充电和保护电路
- 输入电压调节功能,可防止高阻抗输入源崩溃(升压)
- 可编程降压调节输出(降压)
- 能量存储在超级电容器中,供低功耗应用使用
- 该设计是一个完整的解决方案,包括太阳能电流源、充电管理解决方案、超级电容器和内置 LDO 稳压器
工业应用
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Energy harvesting for smarter cities | 2015年 4月 28日 | ||||
技术文章 | Energy harvesting is not new - so why isn’t everybody using it? | 2015年 3月 23日 | ||||
技术文章 | Lighting up TI’s solar power delivery and charging solutions | 2014年 11月 4日 | ||||
用户指南 | IXOLAR High Efficiency SolarBIT (TIDA-00242) | 2014年 6月 5日 | ||||
测试报告 | TIDA-00242 Test Results | 2014年 6月 5日 |