TIDA-00242

TIDA-00242

设计文件

概述

该参考设计是一款使用高度集成的电源管理解决方案的太阳能充电器和能量收集装置,非常适用于超低功耗应用。本产品专为高效获取和管理您的设计所需的微瓦 (μW) 至毫瓦 (mW) 电力而设计。电力存储通过一个 47nF 超级电容器来实现,使用 MPPT(最大功率点跟踪)通过 4 个串联低功耗太阳能元件对该电容器进行充电和维护。

特性
  • MPPT(最大功率点跟踪)可实现从太阳能电池板中进行最优能量提取
  • 内部电池充电和保护电路
  • 输入电压调节功能,可防止高阻抗输入源崩溃(升压)
  • 可编程降压调节输出(降压)
  • 能量存储在超级电容器中,用于低功耗应用中
  • 该设计是一个完整的解决方案,包括太阳能电流源、充电管理解决方案、超级电容器和内置 LDO 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU382.PDF (417 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR724.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR726.ZIP (1322 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC465.ZIP (1323 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR725.PDF (308 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR723.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25570 — 具有升压充电器和毫微功耗降压转换器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00242 Test Results 2014-6-5
用户指南 IXOLAR High Efficiency SolarBIT (TIDA-00242) 2014-6-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频