TIDA-00218
使用霍尔效应传感器的无触点、精密 AC 电流感应
TIDA-00218
概述
此参考设计使用我们的霍尔感应技术,可在没有任何物理干预的情况下确定流经导线的交流电流。TIDA-00218 采用磁通集中器来集中交流载流导线周围的磁通量,而不让其逃逸到空气中,然后将该磁通量导入霍尔传感器。
特性
- 适合交流三相输入电流的非接触式接近电流感应
- 从 1A 到 10A rms 的最大测量误差小于 5%
- 此设计中所述的磁通集中器可使磁通密度提高 6 倍 (15dB)
- 仅在最大电流范围进行单点增益校正;在固件中实现二阶曲线拟合
- 可通过更改磁通集中器设计来调节能够感测的最大电流
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
ESD 和浪涌保护 IC
TPD3E001 — 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大泄漏电流和 VCC 引脚的 3 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管
数据表MSP430 微控制器
MSP430F5529 — 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU
数据表线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A16 — 具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器
数据表技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Contactless AC-Current Sensing Using a Hall Effect Sensor Reference Design (Rev. A) | 2015年 2月 25日 | |||
技术文章 | A smarter way for solar to power the grid – think inside the box | 2016年 5月 5日 |