TIDA-00195

用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计

TIDA-00195

设计文件

概述

TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定电压为 1200V、额定电流范围为 50A-200A 的 IGBT 模块)中的 ISO5852S 进行性能评估。

评估的一些重要功能和性能包括使用 DESAT 检测的短路保护、软关断、在不同逆变器 dv/dt 下的有源米勒钳位的有效性以及 IGBT 栅极驱动器的源自可调速电气电力驱动系统 (IEC61800-3) 的系统级 ESD/EFT 性能。Piccolo Launch Pad LAUNCHXL-F28027 用于生成逆变器控制所需的 PWM 信号。

特性
  • 三相逆变器系统具有:
    • 额定电压为 1200V、额定电流范围为 50A-200A 的 IGBT 模块。(支持多家供应商)
    • 7 个增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 – ISO5852s,工作电压隔离为 1.5kVrms,最小 CMTI 为 50 kV/μs
  • 整合了针对过流和误开启的保护功能,采用:
    • DESAT 检测
    • 软关断
    • 有源米勒钳位
  • 满足 IEC61800-3 EMC 抗扰性要求:
    • +/-8kV ESD CD - 按照 IEC 61000-4-2 标准
    • +/-4kV EFT - 按照 IEC 61000-4-4 标准
  • 板载半桥隔离式电源,产生用于栅极驱动器的 +16V/-8V 电压,能够通过具有外部 BJT/MOSFET 缓冲器的单极或双极电源为栅极驱动器供电
  • 可针对反相/非反相工作情况配置栅极驱动器输入
  • 可选择通过如下方式评估系统:
    • 栅极驱动器和 IGBT 之间的双绞线电缆
    • 栅极和发射极之间的外部电容
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRG71.PDF (1391 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG72A.PDF (68 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG73.PDF (251 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG75.ZIP (6110 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAO9.ZIP (433 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRG74.PDF (779 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式栅极驱动器

ISO5452具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

ISO5852S具有分离输出、STO 和保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD88537ND采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27211具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74ALVC125具有三态输出的 4 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38691500mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS54286具有内部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双路 2A 输出、600kHz 降压转换器

数据表: PDF
隔离式放大器

AMC1200±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Understanding isolation requirements for industrial drives 2016年 10月 26日
用户指南 TI 参考设计三相逆变器系统隔离式IGBT 栅极驱动器评估平台 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2016年 7月 24日
技术文章 7 steps to choose the right isolators for AC motor-drive applications 2015年 11月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频