TIDA-00150

TIDA-00150

设计文件

概述

此 TIDA-00150 设计提供了有关 PGA400-Q1 的参考文档,可帮助客户快速评估通过汽车认证的 PGA400-Q1 片上系统 (SoC),将其用作汽车电阻式压力传感器应用的接口。PGA400-Q1 内置可配置的模拟前端 (AFE),具备诊断功能,并集成 Σ — Δ ADC、DAC、SPI、I2C 和单线接口 (OWI)。此外,此芯片还集成了 8051 MCU 和 OTP 存储器、可构建完全可配置的系统,轻松适配多种汽车电阻式压力传感器应用。本设计采用 PGA400Q1EVM 评估板构建该解决方案。

特性
  • 完整的 SoC 集成斩波器稳压 AFE,适用于电阻桥式传感器,内置 8051 核心,可实现高度定制化并降低系统复杂度
  • 作为平台产品,可满足多种汽车压力传感器应用需求
  • 补偿传感器非理想特性的算法可通过软件轻松实现
  • 内置 10 位 ADC 的片上温度传感器,可直接进行信号调理并补偿传感器实际工作环境温度
  • 包含展示 PGA400-Q1 性能的测试数据,便于快速评估产品性能
  • 符合 AEC-Q100 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR570.PDF (164 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC400.ZIP (1331 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC401.ZIP (1254 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR569.PDF (933 KB)

设计布局和元件的详细原理图

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频