TIDA-00110

用于 4 通道 RTD 输入的模拟前端参考设计

TIDA-00110

设计文件

概述

此参考设计可支持多达 4 个电阻式温度检测器 (RTD) 通过 1 个 ADC 相连接,这种连接方式使该解决方案既紧凑又模块化。ADC 和处理器之间通过 SPI 接口进行通信。如果一个应用需要 8 个 RTD,只需再连接一个这样的模块即可。这种解决方案十分灵活,可处理 2 线、3 线或 4 线类型 RTD。

特性
  • 基于 ADS1248 24 位 Delta-Sigma (ΔΣ) ADC(具有内部 PGA 和高达 128 的可选增益)
  • 可测量 2、3 或 4 线 RTD 输入
  • 通过多路复用器(模拟开关)来切换四个 RTD 输入的励磁电流
  • 使用比例式测量来提高准确性
  • 对于 Pt100,准确性 < ±2°C(无校准)
  • 提供用于 ADC 接口控制和励磁电流切换的 I2C I/O 扩展器(无需外部 I/O)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU575.PDF (4974 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCG3.PDF (545 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCG4.PDF (57 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCG5.PDF (455 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCL2.ZIP (3158 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC853.ZIP (477 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCG6.PDF (2249 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA6408A具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS1148适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 IDAC 的 16 位 2kSPS ADC

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS1248用于精密传感器测量的 24 位 2kSPS 8 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS3A50173.3V、4:1、2 通道通用模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC855 TIDA-00110 Temperature Measurement With RTD for Transformer/Generator Protection

lock = 需要出口许可(1分钟)

TIDC855 TIDA-00110 Temperature Measurement With RTD for Transformer/Generator Protection

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 07 一月 2015

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Analog Front End for Sensing Temperature in Smart Grid Applications Using RTD 2014年 12月 22日
技术文章 Check out latest reference design of Analog Front End for Sensing Temperature in Grid Infrastructure Using RTD 2015年 1月 13日
用户指南 TIDA-00110 Code Examples 2014年 11月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频