TIDA-00066

高增益多级放大器参考设计

TIDA-00066

设计文件

概述

该参考设计采用了 LMH6629 和 OPA684 运算放大器,可解决在开发极高增益、多级放大器电路过程中遇到的难题和限制条件。该设计受全面应用报告(包括理论、仿真、电路板设计和评估)支持,可轻松针对给定应用进行调整。

特性
  • 高电压增益 - 最高 120,000 V/V
  • 高带宽 - 平带 100 kHz - 在 120,000 V/V 条件下达到 4 MHz
  • 低电源操作 (+/-2.5 V)
  • 低组件数
  • 该参考设计已经过实验室测试,并具有设计文件和应用报告支持
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU002.PDF (3457 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR269.PDF (86 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR270.PDF (101 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC004.ZIP (40 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

LMH6629具有关断功能的超低噪声高速运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA684具有禁用功能的低功耗电流反馈运算放大器

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDA-00066 Simulation — TIDC005.ZIP (94 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 1%, 0-5V Input, 0-500mA Output, Low-Side V-I Converter 2013年 10月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频