TIDA-00062

TIDA-00062

设计文件

概述

该参考设计使用 SN65HVD62 且设计为符合天线接口标准组织 v2.0 规范。其具有两个收发器,因此可分别独立地用于评估发送或接收通道,或一起在系统配置中同时对两个收发器进行评估。

特性
  • 针对接收器的 –15dBm 至 +5dBm 的宽输入动态范围
  • 由驱动器传送到同轴电缆的电源可在 +0dBm 至 +6dBm 之间进行调节
  • 兼容 AISG 标准的输出发射特性
  • 支持高达 115kbps 信令
  • 电源范围为 3.0V 至 5.5V
  • 该参考设计可进行订购
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU167.PDF (410 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR268.PDF (30 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC186.ZIP (555 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR267.PDF (48 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他接口

SN65HVD62 — AISG® 2.0 开关键控同轴调制解调器收发器

数据表: PDF | HTML
其他接口

SN65HVD63 — AISG® 3.0 开关键控同轴调制解调器收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00062 Test Results 2013-9-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频