TIDA-00047

TIDA-00047

设计文件

概述

该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流感应、高准确度电流和电压调节、充电终止以及电源路径管理等功能集成在一个小型 WCSP 封装中。

特性

• 串联电池数:1S
• 最大输入电压:10V
• 最大充电电流:2.5A
• 拓扑:开关模式
• 通信:I2C
• 特性:集成保护功能

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU105.PDF (843 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR076.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU106.PDF (278 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR075.PDF (97 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24160 — 具有双输入、电源路径和 USB 检测功能的 I2C 单节 2.5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27530-G1 — 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00047 Test Results 2013-8-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频