TIDA-00036

TIDA-00036

设计文件

概述

bq24195 和 bq24195L 是专为移动电源应用设计的全集成 4.5A 充电/2.1A 升压及 2.5A 充电/1A 升压解决方案。TIDA-00036 旨在演示 bq24195 和 bq24195L 单芯片解决方案,实现高效、低 BOM 成本的快速充电和同步升压即插即用 (OTG) 操作。

特性
  • 快速充电:高达 4.5A (bq24195)/2.5A (bq24195L) 的充电电流,可支持高容量电池组
  • 电池升压运行:电池运行时间长,OTG 效率为 90%
  • 输入电压动态电源管理,支持第三方适配器
  • 通过集成式 FET 和共享降压/升压电感器,实现紧凑的 2.1A 或 1A 移动电源设计
  • D+/D- USB 检测并兼容 USB BC1.2
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU592.PDF (430 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRB88.PDF (90 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB89.ZIP (206 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC698.ZIP (451 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB87.PDF (86 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24195 — 具有 5.1V、2.1A 同步升压操作的 I2C 控制型 4.5A 单节电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24195L — 具有 5.1V、1A 同步升压操作的 I2C 控制型 2.5A 单节电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00036 Test Results 2014-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频