TIDA-00027

TIDA-00027

设计文件

概述

该参考设计是一款高度集成的独立式锂离子和锂聚合物开关模式电池充电解决方案,内置两个集成式 N 通道功率 MOSFET 及电源路径选择器栅极驱动器。它提供一个恒定频率同步 PWM 控制器,可对输入电流、充电电流和电压进行高精度调节。它还提供电池检测、预调节、充电终止和充电状态监控功能。该参考设计也称为 HPA715 (-001)。该解决方案针对 5V 输入电压进行了优化,可为单节 4.2V 锂离子电池充电。

特性
  • # 系电池:1 到 3S
  • 最大输入电压:16V
  • 最大充电电流:2.5A
  • 拓扑:开关模式

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU069.PDF (658 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR038.PDF (40 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU070.PDF (425 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24133 — 具有外部电源路径的独立 1 至 3 节 2.5A 同步降压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24170 — 具有电源路径选择器的独立 1 至 3 节 4A 同步降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00027 Test Results 2013-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频