THVD1454EVM

THVD1454EVM

立即订购

概述

THVD1424EVM 提供了一种快速评估 TI THVD1454 的方法。  THVD1454 是一款采用 10-VSON (DRC) 封装的半双工 RS-485 收发器,具有可选择的数据速率和可切换的集成端接电阻器。

特性
  • 预装了 THVD1454,开箱即用
  • VCC 到 GND 和 GND 到 EARTH 连接之间分别预装了两个 10µF 和两个 47µF 的去耦电容器
  • 提供电阻器焊盘,用于在 GND 和 EARTH 之间建立电阻链路
  • 一个 4x2 接头连接,用于传输特殊功能控制信号
  • 共享差分总线上有外部端接电阻器和电容器焊盘
  •  
RS-485 和 RS-422 收发器
THVD1454 — 具有集成式 120Ω 可切换终端的 3V 至 5.5V 半双工 RS-485 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THVD1454EVM — THVD1454 具有集成式 120Ω 可切换终端的 RS-485 收发器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THVD1454EVM — THVD1454 具有集成式 120Ω 可切换终端的 RS-485 收发器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THVD1454EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-1
证书 THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频