THS770006EVM
THS770006 评估模块
THS770006EVM
概述
THS770006 评估模块 (EVM) 用于测试 THS770006 高速、全差动、放大器器件的标准性能。THS770006EVM 原理图如 THS770006 数据表(图 32)中所示。THS770006EVM 被配置为使用 RF 变压器或不平衡变压器转换成差动 50Ω 阻抗以及从差动 50Ω 阻抗进行转换。CX2156NL 2.3 - 2.7MHz 不平衡变压器作为标准配置提供。对于线路输入终端,将两个 49.9Ω 电阻(R5 和 R6)置于输入变压器输出引脚(终端 1 和 3)上的底端。结合了器件的 100Ω 输入阻抗,线路的总阻抗为 50Ω。电阻网络用于放大器输出,提供各种负载 (RL),并将线路输出终端维持在 50Ω。
特性
可配置 THS770006EVM 来测试以下项:频率响应、s 参数 (s11, s22, s12)、具有电容负载的频率响应、失真、噪声数值、断电、差动 Z 输出、输出平衡错误、共模抑制、VOCM 频率响应以及 VOCM 转换率和脉冲响应。在某些情况下需要进行少量的 PCB 修改,包括把电容器改为电阻器,把电阻器改为电容器以及将组件短路/开路等。
射频 FDA
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
更多文献资料 | THS770006EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||
数据表 | Broadband, Fully-Differential, 14-/16-Bit, ADC DRIVER AMPLIFIER 数据表 | 2012年 1月 12日 | ||
数据表 | Broadband, Fully-Differential, 14-/16-Bit, ADC DRIVER AMPLIFIER 数据表 | 2011年 5月 11日 |