THS7530EVM

THS7530EVM

立即订购

概述

The THS7530 EVM provides 50 ohm input and output termination for easy evaluation with common 50 ohm test equipment.

特性
  • THS7530 wide-band variable gain amplifier
  • Gain Range: 11.6dB to 46.5dB
  • Single +5V operation
  • 50 ohm input/output impedance
  • Voltage clamping
  • Power-down
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
THS7530 — 全差分连续可变增益放大器 THS7530-Q1 — 汽车类、300MHz、全差分、连续可变增益放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS7530EVM — THS7530 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS7530EVM — THS7530 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS7530EVM (Rev. A) 2010-4-2
证书 THS7530EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频