THS5661EVM

THS5661A 评估模块

THS5661EVM

立即订购

概述

The THS56x1 evaluation module (EVM) allows the user to easily evaluate the THS56x1A CommsDAC family. The THS56x1A family features 125 MSPS update rate and is specifically optimized for use in high-speed digital communication applications. The CommsDAC family consists of the pin-compatible 8-bit resolution THS5641A, 10-bit THS5651A, 12-bit THS5661A, and 14-b THS5671A digital-to-analog converter (DAC).

The THS56x1 EVM can be either connected to the TMS320C542/TMS320C54xx DSP or to a pattern generator. The DSP interface is controlled by user friendly software, Texas Instruments' Code Composer Studio (CCS) Development Environment. The EVM gives the user the possibility to evaluate different types of DAC output interface circuits (e.g. single-ended 50 Ohm resistor load, OpAmp buffered output, or transformer coupled output). The EVM additionally enables the use of either internal or external voltage reference and biasing of the full-scale output current.

高速 DAC (> 10MSPS)
THS5661A 12 位、125MSPS 数模转换器 (DAC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS5661EVM — THS5661A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS5661EVM THS5661A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS56XEVM for the THS5641A/51A/61A/71A 8-, 10-, 12, and 14-bit CommsDAC DAC (Rev. C) 2011-1-25
证书 THS5661EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频