THS4631DDAEVM

THS4631DDAEVM

立即订购

概述

THS4631EVM 是一款采用 DDA(8 引脚 SOIC 电源焊盘)封装的评估模块。

THS4631EVM 设计用于演示器件的功能和多功能性。该 EVM 可用于电源、信号源和测试仪器。

THS4631 评估模块 (EVM) 用户指南包含在数据表中。

特性
  • 配置为 50ohms 输入/输出阻抗。  
  • 去耦电容
  • 连接器:Vs+、GND、Vs-、 J1、 J2、J3 和测试点。
  • 输入和输出信号使用 SMA 连接器传输。
  • 电源连接器通过香蕉插头连接。


数据表

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS4631 — 高速 FET 输入运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 THS4631DDAEVM
  2.  
  3. 连接信号,请参阅用户指南

立即订购并开发

评估板

THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4631DDAEVM — THS4631DDAEVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 THS4631DDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
THS4631DGNEVM — THS4631DGNEVM 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频