THS4552PWEVM

THS4552PWEVM

立即订购

概述

THS4552PWEVM 是一款评估模块,适用于采用 PW(16 引线 TSSOP)封装的双路 THS4552 放大器。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 默认增益为 1 的配置可针对其它增益轻松地进行重新配置
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
  • 输入端和输出端包含 SMA 接头
全差分放大器
THS4552 — 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4552PWEVM — THS4552PW 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4552PWEVM — THS4552PW 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS4552PW Evaluation Module 2016-12-6
证书 THS4552PWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频