THS4503EVM

THS4503EVM

立即订购

概述

The THS4503 evaluation board is capable of evaluating different gain configurations by changing feedback and gain setting resistors.  This board comes fully populated with all components except transformer.  The default configuration assumes a 50 ohm signal source and contains a termination resistor R1 for the source.

特性
  • +5V to ±5V supply voltage range
  • Single-ended and fully differential input capability
  • Single-ended and fully differential output capability
  • Footprints for anti-aliasing filter implementation
  • Footprints for low pass filter implementation
  • A good example of high-speed amplifier PCB design and layout
全差分放大器
THS4503 — 高速全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4503EVM — THS4503 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4503EVM — THS4503 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS4503EVM User's Guide 2002-6-3
证书 THS4503EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频