THS4304DBVEVM

THS4304DBVEVM

立即订购

概述

THS4304EVM Evaluation Module for DBV Package

The THS4304 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

This EVM is used for testing the THS4304. It is fully populated, ready for testing-just add power, signal source, and monitoring instruments. The gain is configurable, and is configured for a gain of +2. The input and output provide 50 ohm termination.

特性
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • Adjustable for inverting and non-inverting gain configurations
  • Power Supply: ±2.5 Vdc, or single +5Vdc
  • Connectors: +Vs, GND, -Vs, J1, J2, testpoints
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana plugs
  • Ferrite beads on the supply connections
  • Decoupling capacitors
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS4304 — 3GHz 低噪声宽带运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4304DBVEVM — 用于 DBV 封装的 THS4304 评估模块]]

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4304DBVEVM — 用于 DBV 封装的 THS4304 评估模块]]

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 THS4304DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频