THS4271EVM-UG

THS4271EVM-UG

立即订购

概述

THS4271EVM 和 THS4275EVM 用于演示器件的功能和多用性。该 EVM 共有三种版本:增益 ≥+2/-1,具有关断功能 (THS4275EVM);增益 ≥+2/-1,无关断功能 (THS4271EVM) 和同相单位增益配置,无关断功能 (THS4271EVM-UG)。该 EVM 可用于电源、输入信号和测试仪器。可以通过改变反馈和增益电阻器来调节增益。

特性
  • 电源:单电源 4.5Vdc 至 15Vdc,双电源 +/-2.5Vdc 至 +/-7.5Vdc
  • Vin- 和 Vout 的输入阻抗为 50Ω
  • 负载电阻为 500Ω
  • 断电连接使用测试点(仅 THS4275)
  • 连接器为 -Vs、GND、+Vs、In+、In-、Out+、测试点
  • 输入/输出使用 SMA 连接器,电源使用香蕉式连接器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS4271 — 超快、超低失真、高速放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4271EVM-UG — 具有单位增益的 THS4211 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4271EVM-UG — 具有单位增益的 THS4211 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THS4271EVM-UG Unity Gain 2002-9-25
* EVM 用户指南 THS4271EVM, THS4275EVM 2002-9-17
证书 THS4271EVM-UG EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频