THP210EVM

THP210EVM

立即订购

概述

THP210EVM 是一款高精度、高压、低噪声、全差分放大器,可通过简单的接口连接到高精度模数转换器 (ADC) 所需的差分输出。该 EVM 可提供访问相关功能的权限,并测量 THP210 的性能。

特性
  • 提供快速简单的 THP210 评估方法,让设计工作更加轻松
  • EVM 上提供的 SMA 连接器和测试点可实现对 THP210 的快速测试
  • THP210EVM 默认配置为 1-V/V 增益
  • THP210EVM 可轻松地重新配置为滤波器或衰减器电路
精密运算放大器 (Vos<1mV)
THP210 — 高精密(40μV、0.1μV/°C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz)、全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THP210EVM — THP210 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THP210EVM — THP210 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 THP210 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020-6-10
证书 THP210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-6-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频