TDP142Q1-EVM

TDP142Q1-EVM

立即订购

概述

TDP142-Q1 是一款线性 DisplayPort™ 1.4 转接驱动器,速度高达 8.1Gbps (HBR3)。TDP142Q1-EVM 评估模块 (EVM) 用于测试 TDP142-Q1 器件的信号调节功能。此 EVM 提供 I2C 和 GPIO 控制来配置器件的均衡功能。可以使用 EVM 上的 DisplayPort 接口来测试信号完整性。

特性
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 超低功耗架构
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TDP142-Q1 — 汽车级 8.1Gbps DP1.4 线性转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TDP142Q1-EVM — TDP142-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TDP142Q1-EVM — TDP142-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TDP142-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-2
证书 TDP142Q1-EVM Declaration of Conformity PDF | HTML 2024-9-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频