TCIEVMK2X

TCI6636K2H 评估模块

TCIEVMK2X

立即订购

概述

The TCI6638K2K Evaluation Module (EVM) with double wide AMC form-factor enables developers to immediately start evaluating TCI6638K2K processor and begin building application around it especially those demanding high-performance computation like telecom infrastructures, wireless standards including WCDMA/HSPA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM, TDD-LTE,FDD-LTE, and WiMAX.

特性
  • 8 TMS320C66x DSP CorePacs @ 1GHz and 1.2GHz
  • 4 ARM Cortex A15 CorePacs @ 1GHz and 1.2GHz
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

Support through a third party

This product does not have ongoing direct design support from TI. For support while working through your design, you may contact one of the following third parties: Azcom Technology, CommAgility.

立即订购并开发

评估板

TCIEVMK2X — TCI6636K2H 评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TCIEVMK2X EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
BIOSLINUXMCSDK 用于 C66x、C647x、C645x 处理器的 SYS/BIOS 和 Linux 多核软件开发套件 (MCSDK)
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频