TCAN5102EVM

TCAN5102EVM

立即订购

概述

The TCAN5102-Q1 EVM provides users with the ability to evaluate TCAN5102-Q1 CAN FD (Controller Area Network with Flexible Data Rate) Light Responder. The EVM is configurable for use with both 8-pin and 14-pin CAN transceiver families by populating the transceiver and setting the appropriate jumpers on the EVM.

特性
  • Standard and split termination on the CAN bus
  • Pads for CANH / CANL short to battery test
  • Footprints for filter capacitors, common-mode choke, and TVS diode for CAN bus protection from RF noise and transient pulses
  • Footprints for common 8-pin and 14-pin SOIC transceivers
  • DSUB9 connector with the CAN bus signals and GND for typical automotive cable harness connections
  • All digital signals for configuration and control brought out to a header for easy access
  • Multifunctional jumpers for different functional use of generic pins
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

TCAN5102EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities

立即订购并开发

评估板

TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TCAN5102-Q1 汽车类自供电 CAN FD Light 响应节点至 SPI、UART 或 I2C 控制器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-10
证书 TCAN5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频