TCAN1046ADEVM

TCAN1046ADEVM

立即订购

概述

此 EVM 可用于评估采用 D 封装的 TCAN1046A 和 TCAN1046AV 产品。CAN 总线可通过测试点、100mil 接头或 DB9 连接器轻松访问,并且对称布局以实现更佳性能。所有 IC 信号都可通过跳线连接获得,并且通过放置跳线可轻松转换模式。

特性
  • 能够同时测试器件的 V 和非 V 版本
  • 多个连接选项允许同时使用不同仪器进行器件评估
  • 板载跳线可轻松地将器件状态从正常模式更改为待机模式
  • 包括用于快速验证电源连接的 LED
CAN 收发器
TCAN1046A-Q1 — 具有待机模式的增强型汽车类双路 CAN 收发器 TCAN1046AV-Q1 — 具有待机模式和 1.8V I/O 支持的增强型汽车双路 CAN 收发器 TCAN1476-Q1 — 具有待机模式和 1.8V IO 支持及信号改善功能的汽车级双通道 CAN FD 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCAN1046ADEVM — TCAN1046A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TCAN1046ADEVM — TCAN1046A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TCAN1046A-Q1 and TCAN1046AV-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2022-10-18
证书 TCAN1046ADEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频