TAS5825PEVM

TAS5825PEVM

立即订购

概述

TAS5825PEVM 展示了采用 Hybrid-Pro 算法的最新 TI 数字输入 D 类音频放大器 TAS5825P。一个可配置为 BTL 或 PBTL 的 TAS5825P 可为 LM5155 FB 引脚提供 Hybrid-Pro 输出。它可以根据音频输出包络跟踪结果演示动态 PVDD 控制,这是常见的客户案例,具有 1 节电池输入和 5V 至 16V TAS5825P PVDD 升压范围。

特性
  • 用于音频包络跟踪的 TAS5825P Hybrid-Pro 算法
  • 集成了 LM5155 以提供客户系统设计参考
  • 主要客户 1 节电池输入、升压至 5V 至 16V 音频电源轨用户案例
  • 为客户系统板功能提供灵活的 TAS5825P Hybrid-Pro 输出
  • 基于 PurePath Console 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境

  1. 订购评估模块。
  2. 申请访问 PurePath™ Console 和 TAS5825P 软件。
  3. 下载 TAS5825P 评估模块用户指南。

扬声器、电视和条形音频放大器
TAS5825P — 具有超低空闲电流和出色效率的 4.5V 至 26.4V H 类控制数字输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5825PEVM — TAS5825P 高效 D 类音频放大器,带 Hybrid-Pro 算法评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5825PEVM — TAS5825P 高效 D 类音频放大器,带 Hybrid-Pro 算法评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5825PEVM Evaluation Module User's Guide 2019-9-3
证书 TAS5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-12-4

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频