TAS5822MEVM

TAS5822MEVM

立即订购

概述

TAS5822MEVM 评估模块 (EVM) 展示了 TAS5822M 器件。TAS5822M 是具有增强处理能力和在空闲状态下具有低功率损耗的数字输入立体声 D 类闭环音频放大器。TAS5822MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 PurePath 控制台 3 (PPC3) 实现的 USB 控制以及灵活的音频输入选项。

特性
  • 独立评估模块
  • 运行时需进行 I2C 初始化
  • 通过 USB 端口进行 GUI 控制
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS5822M — 具有 96kHz 增强处理能力的 35W、无电感器、数字输入、立体声闭环 D 类放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5822MEVM — 35W、无电感、数字输入 D 类放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5822MEVM — 35W、无电感、数字输入 D 类放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5822M Evaluation Module User's Guide 2020-10-9
证书 TAS5822MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-10-26

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频