TAS5806MEVM

TAS5806MEVM

立即订购

概述

TAS5806MEVM 评估模块 (EVM) 可展示 TAS5806M 的性能,后者是一款具有增强处理能力和低功率耗散的数字输入立体声 D 类闭环音频放大器。该 EVM 与 PurePath Console Motherboard (PPCMB) 以及 PurePath Console 3 软件配合使用。该 EVM 采用了两个 TAS5806M 器件,使用户能够在立体声和单声道两种模式下评估器件。此外,该 EVM 的两个器件支持用户评估专为立体声、单声道或 2.1 系统而设计的流程。PVDD 电源是通过 TAS5806MEVM 提供的,并在 PPCMB 上将电压调整为 5VDC 和 3.3VDC。PPCMB 为 TAS5806MEVM 提供了 I2S、I2C 和 3.3VDC。

特性
  • 支持 96kHz 输入采样率
  • 支持 2.0、单声道以及 2.1
  • 以 BTL 或 PBTL 模式运行
  • 灵活的输入信号路由
  • 基于 PurePath Console 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境

  • TAS5806M 评估板

通用音频放大器
TAS5806M — 具有处理功能和 P2P 的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TAS5806MEVM 评估模块;对于 TAS5806M 调优和评估,订购适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 主板
  2. 申请访问 PurePath™ Console 3 和 TAS5806M 软件。立即申请
  3. 阅读 TAS5806MEVM 用户指南、“TAS58xx 系列通用调优指南”应用手册和“TAS5805M、TAS5806M 和 TAS5806MD 处理流程”应用手册

立即订购并开发

评估板

TAS5806MEVM — TAS5806M 无电感器数字输入立体声闭环 D 类音频放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5806MEVM — TAS5806M 无电感器数字输入立体声闭环 D 类音频放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5806MEVM User's Guide 2019-5-31
证书 TAS5806MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频