TAS5722LEVM

TAS5722L 数字输入单声道 D 类音频放大器评估模块

TAS5722LEVM

立即订购

概述

TAS5722LEVM 采用 TAS5722L 数字输入单声道 D 类放大器,此类放大器经过优化,可提供高瞬态功率功能,从而可充分利用小型扬声器的动态功率余量。 
  • TAS5722L 可持续为 4Ω 的扬声器提供超过 14W 的功率。
  • TAS5722L 具有从 4.5V 至 17V 的宽电源电压能力,可提供额外的系统灵活性。
  • TAS5722L 可用于具有 I2S 的传统立体声系统或单个 TDM 线路上具有多达 8 个通道的分布式放大器系统。
  • TAS5722LEVM 无需 I2C 初始化即可运行,并且具有用于 GUI 驱动控制的板载 USB-I2C 控制器的特性。
  • 单声道 BTL、闭环 D 类音频放大器
  • 具有 4.5V 至 17V 电源的 I2S 输入单声道 D 类放大器
  • 与 PC 的 USB 连接可提供控制和流数据
  • 配有用户指南和易于使用的 PC 软件
扬声器放大器
TAS5722L 15W 单声道、4.5V 至 17V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器

 

线性稳压器(LDO)
TPS736 具有反向电流保护和使能功能的 400mA、高精度、超低压降稳压器
下载

立即订购并开发

评估板

TAS5722LEVM – TAS5722L Digital Input Mono Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TAS5722LEVM User's Guide 2016年 9月 15日
更多文献资料 TAS5722LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频