TAS5720MEVM

TAS5720M 数字输入单声道 D 类音频放大器评估模块

TAS5720MEVM

立即订购

概述

TAS5720MEVM 采用 TAS5720M 数字输入单声道 D 类放大器,此类放大器经过优化,可提供高瞬态功率功能,从而可充分利用小型扬声器的动态功率余量。

  • TAS5720M 可持续为 4Ω 的扬声器提供超过 15W 的功率。
  • TAS5720M 具有从 4.5V 至 26.4V 的宽电源电压能力,可提供额外的系统灵活性。
  • TAS5720M 可用于具有 I2S 的传统立体声系统或单个 TDM 线路上有多达 8 个通道的分布式放大器系统。
  • TAS5720MEVM 无需 I2C 初始化即可运行。

特性
  • 单声道 BTL、闭环 D 类音频放大器
  • 具有 4.5V 至 26.4V 电源的 I2S 输入单声道 D 类放大器
  • 与 PC 的 USB 连接可提供流数据
  • 具有用户指南支持
扬声器放大器
TAS5720L 20W 单声道、4.5V 至 16.5V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5720M 20W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器
下载

立即订购并开发

评估板

TAS5720MEVM – TAS5720M Digital Input Mono Class-D Audio Amplifier Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TAS5720MEVM User's Guide 2015年 12月 21日
更多文献资料 TAS5720MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频