TAS571XSW-LINUX

TAS571XSW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 TAS571x 系列数字输入立体声放大器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与 Linux DAI(数字音频接口)进行通信。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • tas5711
  • tas5717
  • tas5719
  • tas5721
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. sound/soc/codecs/tas571x.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/sound/tas571x.txt
  3. sound/soc/codecs/tas571x.h

源文件 sound/soc/codecs/tas571x.c

Linux 器件树文档 Documentation/devicetree/bindings/sound/tas571x.txt

其他文件 sound/soc/codecs/tas571x.h

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: SND_SOC_TAS571X [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments TAS5711/TAS5717/TAS5719/TAS5721 power amplifiers  Location:    -> Device Drivers      -> Sound card support (SOUND [=y])        -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])          -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])            -> CODEC drivers  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:790  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请1. 将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处或2. 联系您的 TI 代表。

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频