TAS2780EVM

TAS2780EVM

立即订购

概述

TAS2780EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TAS2780 器件,此器件是一款具有扬声器 IV 检测功能的数字输入单声道 D 类音频放大器。该 EVM 设计为用作独立评估工具,为设计人员提供了将 TAS2780 放大器集成到其系统中的工具,同时还提供了单声道扬声器输出。设计人员可通过 PurePath™ Console 3 软件来控制和配置该器件,分析扬声器的特征,并适当进行算法调优。这些特性可实现定制的主机片上系统 (SoC) 性能,满足设计人员的终端设备需求。

特性
  • 单声道扬声器评估
  • 使用 PurePath™ Console 3 软件的界面
  • 连接多个板
  • USB 输入

  • 用于低功耗音频平台的 TAS2780 评估板
  • 封闭式箱式扬声器

不包含

  • 不包含 PurePath™ Console 3 图形用户界面 (GUI) 软件

扬声器、电视和条形音频放大器
TAS2780 — 具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
可提供 PurePath™ Console 3、TAS2780EVM GUI 和其他设计资源。立即申请

立即订购并开发

评估板

TAS2780EVM — TAS2780 evaluation module digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS2780EVM — TAS2780 evaluation module digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS2780EVM User's Guide (Rev. A) 2021-10-28
证书 TAS2780EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-21

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频