TAS2764EVM

TAS2764EVM

立即订购

概述

TAS2764EVM 评估模块 (EVM) 用于评估单声道数字输入 D 类音频放大器 TAS2764,后者经优化可将高峰值功率有效驱动到小型扬声器。D 类放大器在 12V 电源电压下可向 4Ω 负载提供 13W 的连续功率,且 THD+N 小于 1%。TAS2764EVM 可通过下列接口支持 TAS2764 器件的评估和开发:

  • USB 接口
  • 通过 PurePath™ Console 3 (PPC3) GUI、USB-HID 接口实现软件控制
  • USB 类音频器件,与 Microsoft® Windows® 7+ 兼容
  • 100mil 外部接头
  • PSIA 转 I2S/TDM 接口
  • I2C
  • 硬件关断控制
  • 中断输出

特性
  • 具有扬声器 IV 感应功能的 TAS2764 数字输入单声道 D 类音频放大器
  • 单声道或立体声评估
  • 使用 PurePath Console 3 Windows 软件的界面
  • 来自 USB 或外部来源的 I2S 音频数据
  • 通过 USB 或外部接口实现 I2C 控制
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS2764 — 具有 I/V 检测功能、用于扬声器保护和多级电源的 13W 数字输入 2.3V 至 16V 智能放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS2764EVM — 具有扬声器 IV 感应功能的数字输入单声道 D 类音频放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS2764EVM — 具有扬声器 IV 感应功能的数字输入单声道 D 类音频放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS2764EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2022-11-4
证书 TAS2764EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-17

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频