TAS2320EVM

TAS2320EVM

立即订购

概述

TAS2320EVM 旨在演示 TAS2320 在单声道配置中的性能。此工具利用 AC-MB 为评估模块提供 USB 转音频接口。最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。TAS2320EVM 支持组合使用两个 TAS2320EVM 或一个 TAS2120EVM 和一个 TAS2320EVM 的双单声道配置。

特性
  • 单声道扬声器评估
  • 即插即用硬件模式
  • 使用 PurePath™ Console 3 Windows® 软件的高级软件模式接口
  • 用于立体声测试的 EVM 互连
  • USB 输入
  • 提供外部 I2C 和 I2S/TDM 主机控制器连接
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS2320 — 支持 15V 外部升压的 15W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS2320EVM — TAS2320 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS2320EVM — TAS2320 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS2320 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-24
证书 TAS2320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频